- 제품
- ID0011
유도형 근접센서
ID0011
IDE2040-ABOW/TS-700-A
유도형 근접센서
ID0011
IDE2040-ABOW/TS-700-A
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: ID0034 제품 비교: ID0011 / ID0034 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
출력 기능 | N.O. |
---|---|
검출간격 [mm] | 40 |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 105 x 80 x 40 |
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
동작 전압 [V] | 20...250 AC |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
출력
출력 기능 | N.O. |
---|---|
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] | 5,5 |
최소부하전류 [mA] | 5 |
최대 누수 전류 [mA] | 2,5 |
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] | 300 |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
스위칭 주파수 AC [Hz] | 4 |
쇼트방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
검출간격 [mm] | 40 |
---|---|
감지 범위 조절 가능 | yes |
공장설정 감지범위 [mm] | 40 |
실제 감지범위 Sr [mm] | 40 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...32,4 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...50 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 정사각형 |
---|---|
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | 105 x 80 x 40 |
재질 | PPE 수정함 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x Ø 28 mm; 코딩: A |
---|