- 제품
- IB5160
유도형 AS-Interface 센서
IB5160
IBE2020-ASI
유도형 AS-Interface 센서
IB5160
IBE2020-ASI
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
전기적 디자인 | AS-i |
---|---|
검출간격 [mm] | 20 |
하우징 | 원통형의 |
크기 [mm] | Ø 34 / L = 98 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 30 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | AS-i |
---|---|
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 20 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
AS-i 특성값
AS-i I/O 구성 [hex] | 1 |
---|---|
AS-i ID 코드 [hex] | 1 |
AS-i-증명서 | 02701 |
기계적 데이터
하우징 | 원통형의 |
---|---|
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | Ø 34 / L = 98 |
재질 | PBT; 엔드캡 (end cap): PC |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 터미널: ...2,5 mm² |
---|