- 제품
- IB5008
유도형 근접센서
IB5008
IB-2020SFROG
유도형 근접센서
IB5008
IB-2020SFROG
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
전기적 디자인 | PNP; (스스로 감독하는 시스템) |
---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (선택 가능함) |
검출간격 [mm] | 20 |
하우징 | 원통형의 |
크기 [mm] | Ø 34 / L = 82 |
전기적 데이터
스위치 증폭기에 대한 연결 | yes |
---|---|
스위칭 앰프 | F400에 대한 감시기능이나 또는 2선식 DC PNP에 대한 접속 |
동작 전압 [V] | 10...55 DC |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
출력
전기적 디자인 | PNP; (스스로 감독하는 시스템) |
---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (선택 가능함) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 6,5 |
최소부하전류 [mA] | 5 |
최대 누수 전류 [mA] | 1,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 50 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 20 |
쇼트방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
검출간격 [mm] | 20 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 20 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...16,2 |
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
하우징 | 원통형의 |
---|---|
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | Ø 34 / L = 82 |
재질 | PBT; 엔드캡 (end cap): PC |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|