- 제품
- IB0022
유도형 근접센서
IB0022
IB-2020-BBOW/15m
유도형 근접센서
IB0022
IB-2020-BBOW/15m
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
출력 기능 | normally closed |
---|---|
검출간격 [mm] | 20 |
하우징 | 원통형의 |
크기 [mm] | Ø 34 / L = 82 |
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
동작 전압 [V] | 20...250 AC |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
출력
출력 기능 | normally closed |
---|---|
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] | 5,5 |
최소부하전류 [mA] | 5 |
최대 누수 전류 [mA] | 2,5 |
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] | 300; (500 (...50 °C)) |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
스위칭 주파수 AC [Hz] | 15 |
쇼트방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
검출간격 [mm] | 20 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 20 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...16,2 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 원통형의 |
---|---|
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | Ø 34 / L = 82 |
재질 | PBT |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 15 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|