- 제품
- IA0050
유도형 근접센서
IA0050
IA-2010-BBOA/ 3,5m
유도형 근접센서
IA0050
IA-2010-BBOA/ 3,5m
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
출력 기능 | normally closed |
---|---|
검출간격 [mm] | 10 |
하우징 | 원통형의 |
크기 [mm] | Ø 20 / L = 77 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
출력
출력 기능 | normally closed |
---|---|
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 6 |
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] | 6,5 |
최소부하전류 [mA] | 5 |
최대 누수 전류 [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
스위칭 주파수 AC [Hz] | 25 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 70 |
쇼트방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
검출간격 [mm] | 10 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 10 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...8,1 |
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
하우징 | 원통형의 |
---|---|
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | Ø 20 / L = 77 |
재질 | PBT |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 3,5 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|