- 제품
- IA000A
유도형 근접센서
IA000A
IAE2010-FBOA/3D
유도형 근접센서
IA000A
IAE2010-FBOA/3D
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: IM001A 제품 비교: IA000A / IM001A 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
출력 기능 | normally open / normally closed; (선택 가능함) |
---|---|
검출간격 [mm] | 10 |
하우징 | 원통형의 |
크기 [mm] | Ø 20 / L = 92 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
출력
출력 기능 | normally open / normally closed; (선택 가능함) |
---|---|
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 6 |
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] | 6,5 |
최소부하전류 [mA] | 5 |
최대 누수 전류 [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] | 150; (350 (...50 °C); 폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우: 250 (...80 °C)) |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100; (350 (...50 °C); 폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우: 250 (...80 °C)) |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
스위칭 주파수 AC [Hz] | 25 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 70 |
쇼트 방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
검출간격 [mm] | 10 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 10 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...8,1 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
보호등급 | IP 54; (폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우: IP 65) |
테스트 / 인증서
ATEX 마킹 | II 3D Ex tD A22 IP54 T80°C X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 0,105 |
---|---|
하우징 | 원통형의 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | Ø 20 / L = 92 |
재질 | PBT; LED 윈도: PC |
케이블 글랜드용 조임 토크 [Nm] | 3 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
필수 보호 | IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동; 폭파위험 영역 외부에 안전장치(휴즈)를 설치함. |
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 터미널: ...2,5 mm²; 케이블 피복: Ø 5,5...13 mm |
---|