- 제품
- I90006
압력 내구성 위치센서
I90006
IFG2002-ABKA/LS-300-BL
압력 내구성 위치센서
I90006
IFG2002-ABKA/LS-300-BL
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
출력 기능 | N.O. |
---|---|
검출간격 [mm] | 2 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 전자기 필드 면역성 |
---|---|
정격압력 [psi] | 3000 |
전자기 필드 면역성 | yes |
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
동작 전압 [V] | 20...250 AC/DC |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
출력 기능 | N.O. |
---|---|
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 7 |
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] | 7 |
최소부하전류 [mA] | 8 |
최대 누수 전류 [mA] | 1,7 |
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] | 300 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 300 |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] | 300 |
스위칭 주파수 AC [Hz] | 20 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 20 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 2 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 2 ± 10 % |
정확성 / 편차
교정 계수 | 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 5 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -0,5...0,5 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
---|---|
실린더 타입 | 공압 및 유압 실린더 |
재질 | 알루미늄 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x 7/8"; 코딩: A |