- 제품
- I27002
유도형 영역 센서
I27002
SIY-3120-ANKG
유도형 영역 센서
I27002
SIY-3120-ANKG
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 30...120 |
하우징 | 원통형의 |
크기 [mm] | Ø 164 / L = 63 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 12...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 7 |
출력
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 3 |
범위
검출간격 [mm] | 30...120 |
---|---|
감지 범위 조절 가능 | yes |
공장설정 감지범위 [mm] | 120 |
실제 감지범위 Sr [mm] | (30...120) |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | < 15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -15...15 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...70 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 원통형의 |
---|---|
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | Ø 164 / L = 63 |
재질 | 하우징: PBT; 바닥 커버: 알루미늄 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|