- 제품
- E89124
디지털 디스플레이
E89124
DISPLAY/DA340
디지털 디스플레이
E89124
DISPLAY/DA340
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
어플리케이션 | 아날로그 신호 표시 및 모니터링; 예: 압력 센서, 온도 센서 또는 유량 센서 |
---|
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
동작 전압 [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
전류소모 [mA] | 200 |
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...45 |
---|---|
보호등급 | IP 44; (앞면) |
기계적 데이터
마운팅 타입 | 패널 컷아웃: 91 x 43 mm |
---|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|