- 제품
- E89121
디지털 디스플레이
E89121
DISPLAY/DY340/ANALOG OUT
디지털 디스플레이
E89121
DISPLAY/DY340/ANALOG OUT
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: DX2002 제품 비교: E89121 / DX2002 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
어플리케이션
어플리케이션 | 임펄스 결과로 작동되어 지는 모든 물리학적인 크기들을 위한 일반적인 평가와 표시 |
---|
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
동작 전압 [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
전류소모 [mA] | 200 |
출력
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20 |
---|---|
아날로그 전압 출력 [V] | 0...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...45 |
---|---|
보호등급 | IP 44; (앞면) |
기계적 데이터
마운팅 타입 | 패널 컷아웃: 91 x 43 mm |
---|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|