- 제품
- E70174
플러그를 보유한 접속 케이블
E70174
ASTAB040PLS0005E04
플러그를 보유한 접속 케이블
E70174
ASTAB040PLS0005E04
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 250 AC / 10...55 DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
재질 | TPU |
---|---|
모듈형 본체 재질 | TPU |
너트 재질 | PA |
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
케이블: 5 m, PVC, 주황색, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x 7/8", ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: PA; 조임 토크: 0,5 Nm |
---|