- 제품
- E70166
소켓을 보유한 접속 케이블
E70166
ADOGB030PLS0005E03
소켓을 보유한 접속 케이블
E70166
ADOGB030PLS0005E03
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 250 AC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...90 |
---|---|
보호등급 | IP 68 |
기계적 데이터
크기 [mm] | 26 x 26 x 60 |
---|---|
재질 | TPU |
모듈형 본체 재질 | TPU |
너트 재질 | PA |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 5 m, PVC, 주황색, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x 7/8", 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: PA |
---|