- 제품
- E70124
접속 케이블
E70124
VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS
접속 케이블
E70124
VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
크기 [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
재질 | TPU; PBT |
모듈형 본체 재질 | TPU / PBT |
너트 재질 | PBT / PA |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU / PBT; 잠금: PBT |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² |
---|
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU / PBT; 잠금: PA |