- 제품
- E70100
전선연결이 가능한 소켓
E70100
SDOGL070PLSFKPG
전선연결이 가능한 소켓
E70100
SDOGL070PLSFKPG
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: E70142 제품 비교: E70100 / E70142 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
최대 전류 부하 합계 [A] | 10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...100 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
크기 [mm] | 29 x 29 x 71 |
---|---|
재질 | PBT |
모듈형 본체 재질 | PBT |
너트 재질 | PBT |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
터미널: ...2,5 mm²; 케이블 피복: Ø 10...12 mm |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x Rd24, 일자형; 코딩: A; 성형체: PBT; 잠금: PBT |
---|