- 제품
- E70023
접속 케이블
E70023
VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS
접속 케이블
E70023
VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: E11381 제품 비교: E70023 / E11381 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
재질 | TPU |
---|---|
모듈형 본체 재질 | TPU |
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함 |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 0,3 m, PUR / PVC, 주황색, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x M8, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함 |