- 제품
- 액세서리
- AS-Interface용 액세서리
- 연장들
- E40211
유량 센서용 티치 버튼
E40211
SC TEACH BUTTON PS
유량 센서용 티치 버튼
E40211
SC TEACH BUTTON PS
- 유량센서의 스위칭포인트 세팅용
- 누름버튼으로 사용자 친화적이고 직관적인 조작
- 명확한 시각적 피드백
- 입증된 M12 커넥터를 통한 연결
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
디자인 | 출력을 가진 유량센서 SC용 |
---|
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
동작 전압 허용오차 [%] | 15 |
동작 전압 [V] | < 24 AC/DC; (SELV/PELV에 대하여) |
작동 조건
보호등급 | IP 40 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 233 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4305 / 303); PA; PMMA |
비고
조언 | 단종제품 |
---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 0,9 m, PUR |
---|