- 제품
- E40177
프로세스 센서용 마운팅 어댑터
E40177
ADAPT /SI/9/ /1/2NPT
프로세스 센서용 마운팅 어댑터
E40177
ADAPT /SI/9/ /1/2NPT
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
정격압력 [bar] | 300 |
---|
테스트 / 인증서
압력 장비 지침 | PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다. |
---|---|
안전에 관한 안내사항 | 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다. |
기계적 데이터
크기 [mm] | M18 x 1 |
---|---|
스레드 지정 | M18 x 1 |
재질 | Hastelloy C-4 (2.4610) |
센서 접속 | M18 x 1,5 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 1/2" NPT |
삽입 깊이 [mm] | 23; (측정장치 SID, SFD, TN) |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|