- 제품
- E40155
유량센서용 마운팅 어댑터
E40155
ADAPTER G1-NPT1/2/MS
유량센서용 마운팅 어댑터
E40155
ADAPTER G1-NPT1/2/MS
- 파이프 내 유량 센서 설치용
- 쉽고 빠르고 안전한 장착
- 초음파 센서 및 자기 유도 센서에 적합함
- 유닛과 함께 공급된 요청 실링
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
디자인 | 유량 모니터용 Typ SM8, SU8 |
---|
테스트 / 인증서
압력 장비 지침 | PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다. |
---|---|
안전에 관한 안내사항 | 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다. |
기계적 데이터
무게 [g] | 262,6 |
---|---|
재질 | 황동 |
센서 접속 | G 1 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 1/2" NPT |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 2 갯수 |
---|