- 제품
- E40140
T 피스
E40140
ROHRST SA 1/2-14 NPT
T 피스
E40140
ROHRST SA 1/2-14 NPT
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
디자인 | 프로세스 연결이 있는 센서 및 어댑터용 M26x1,5 |
---|---|
(일정시간 당의) 관류 영역 [l/min] | 0...10 |
테스트 / 인증서
압력 장비 지침 | PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다. |
---|---|
안전에 관한 안내사항 | 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다. |
기계적 데이터
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
---|---|
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|