- 제품
- E40103
프로세스 센서용 조임 어댑터
E40103
Adapter Ermeto auf G1/2
프로세스 센서용 조임 어댑터
E40103
Adapter Ermeto auf G1/2
- 컨테이너 또는 파이프에 유량센서 설치용
- 쉽고 빠르고 안전한 장착
- 액체 및 가스에 적합함
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 스테인리스 스틸 설계
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
테스트 / 인증서
압력 장비 지침 | PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다. |
---|---|
안전에 관한 안내사항 | 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다. |
기계적 데이터
무게 [g] | 49,5 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4305 / 303) |
센서 접속 | M26 x 1,5 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/2 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|