You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 기구 보호
  4. 온도 센서용 보호관
  5. E37850

온도 센서용 보호관

E37850

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=300

온도 센서용 보호관

E37850

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=300

  • 공격적인 매체 및 높은 유속으로부터 안정적으로 보호
  • 프로세스 가동 중에 온도 센서 교체 가능
  • 높은 압력 저항으로 견고한 스테인리스 스틸 하우징
  • 클램프 어댑터를 통한 간단한 프로세스 연결
  • 식음료 산업의 요구 사항을 충족하는 위생 설계
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
어플리케이션
디자인 온도센서용 EL = 350 mm
정격압력 [bar] 25
기계적 데이터
무게 [g] 653
재질 스텐레스 (1.4404 / 316L)
센서 접속 1/2" NPS Ø 6 mm G1/2 및 1/2" NPT 용으로 적합
프로세스 커넥션 Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz ≤ 0,6 / -
설치 길이 EL [mm] 267
보어 길이 BL [mm] 304,8
비고
포장당 1 갯수