- 제품
- E36020
온도 센서용 보호관
E36020
THERMOWELL D8/G1/2/L=200
온도 센서용 보호관
E36020
THERMOWELL D8/G1/2/L=200
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: E37630 또는 E35020 제품 비교: E36020 / E37630 / E35020 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
어플리케이션
정격압력 [bar] | 16 |
---|
측정 범위 / 설정 범위
프로브 길이 L [mm] | 182 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 0,141 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4571/316Ti ) |
센서 접속 | Ø 8 mm |
프로세스 커넥션 | G 1/2 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|