- 제품
- E33912
프로세스 어댑터 위생 파이프 피팅
E33912
ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)
프로세스 어댑터 위생 파이프 피팅
E33912
ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
정격압력 [bar] | 40 |
---|
테스트 / 인증서
압력 장비 지침 | PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다. |
---|---|
안전에 관한 안내사항 | 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다. |
기계적 데이터
재질 | 스텐레스 (1.4435 / 316L) |
---|---|
센서 접속 | G 3/4 |
프로세스 커넥션 | 유제품용 파이프 나사 DN40 (1,5") DIN 11851 |
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz | 0,4 / 4 |
DIN 11866을 준수한 위생 장비 클래스 | H4 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|