- 제품
- E30007
프로세스 센서용 조임 어댑터
E30007
PA Adapt PX G1/4A-G1/4A
프로세스 센서용 조임 어댑터
E30007
PA Adapt PX G1/4A-G1/4A
- 컨테이너 및 파이프 내 압력 센서 설치용
- 쉽고 빠르고 안전한 장착
- 산업 및 이동식 유압 장치에 사용
- 높은 압력 저항
- 나사 연결로 안정적인 고정
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: E30143 제품 비교: E30007 / E30143 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
테스트 / 인증서
압력 장비 지침 | PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다. |
---|---|
안전에 관한 안내사항 | 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다. |
기계적 데이터
무게 [g] | 45,2 |
---|---|
재질 | 어댑터: 스텐레스 (1.4305 / 303); 가스킷 (gasket): 플루오르 탄성고무 (FKM) |
센서 접속 | G 1/4 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/4 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|