- 제품
- 액세서리
- 마운팅 액세서리 및 고정 기술
- 앵글 브래킷
- E20831
앵글 브래킷
E20831
Mounting bracket OM
앵글 브래킷
E20831
Mounting bracket OM
- 쉽고 빠르고 저렴한 장착
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
- 단독 스탠딩 장착용
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
기계적 데이터
무게 [g] | 105 |
---|---|
마운팅 타입 | 수평의 |
크기 [mm] | 57 x 69,6 x 57 |
재질 | 스텐레스 (1.4571/316Ti ) |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|