- 제품
- E20813
보호용 커버
E20813
PROTECTION FOR OW CABLE
보호용 커버
E20813
PROTECTION FOR OW CABLE
- 쉽고 빠르고 저렴한 장착
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 스테인리스 스틸 설계
- 안정적인 안전한 장치 보호
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
디자인 | 케이블 유닛용 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 70,9 |
---|---|
크기 [mm] | 12,5 x 43 x 73 |
재질 | 스텐레스 (1.4571/316Ti ) |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|