- 제품
- E20766
광화이버 직접 반사형 센서용 감지부
E20766
FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5
광화이버 직접 반사형 센서용 감지부
E20766
FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: E20765 제품 비교: E20766 / E20765 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
어플리케이션
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
---|
범위
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 | OB50; OBF; OO50 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 15 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 25 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 45 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...70 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 0,007 |
---|---|
감지부 버전 | 일자형 |
감지부 스레드 | M5 |
총길이 [mm] | 구성가능 |
섬유(파이버) 배열 | |
재질 | 하우징: 황동 흰색 청동 코팅 |
화이버 재질 | PMMA |
화이버 헤드 재질 | 알루미늄 |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|