- 제품
- E20746
소켓을 보유한 접속 케이블
E20746
ADOAH043MSS0002F04
소켓을 보유한 접속 케이블
E20746
ADOAH043MSS0002F04
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: E10912 제품 비교: E20746 / E10912 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
크기 [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
재질 | TPU 투명함 |
모듈형 본체 재질 | TPU, 투명함 |
너트 재질 | 황동, 비접착을 위해 덧입힘 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 2 m, PVC, 주황색, Ø 4,8 mm; 빛광선이 비춤; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 투명함; 잠금: 황동, 비접착을 위해 덧입힘 |
---|