1. 홈페이지
  2. 제품
  3. E20477

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH043MSS0005E04

E20477
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
동작 전압 [V] 10...30 DC
출력
전기적 디자인 PNP
작동 조건
주변온도 [°C] -25...70
보호등급 IP 67
기계적 데이터
크기 [mm] 27 x 15 x 39
재질 TPU 투명함
너트 재질 황동, 니켈도금함
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 2 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 5 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 성형체: TPU, 투명함; 잠금: 황동, 니켈도금함
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — E20477-00 — 29.07.2014 —