- 제품
- E20457
광화이버 직접 반사형 센서
E20457
FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M
광화이버 직접 반사형 센서
E20457
FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
범위
원통형 조리개 각도 [°] | 68 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...290 |
---|
기계적 데이터
총길이 [mm] | 5000 |
---|---|
최소 탄성반경 [mm] | 30 |
섬유(파이버) 배열 | |
화이버 재질 | 유리 |
화이버 헤드 재질 | 알루미늄 |
화이버 피복 재질 | 알루미늄 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|