- 제품
- E20407
광화이버 직접 반사형 센서
E20407
FT-00-P-A-R4/0,12M
광화이버 직접 반사형 센서
E20407
FT-00-P-A-R4/0,12M
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: E20569 제품 비교: E20407 / E20569 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
어플리케이션
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
---|
범위
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 | OKF; OUF |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 40 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 40 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...80 |
---|
기계적 데이터
감지부 버전 | ㄱ자형 |
---|---|
감지부 직경 [mm] | 4 |
감지부 길이 [mm] | 10 |
총길이 [mm] | 120 |
최소 탄성반경 [mm] | 20 |
재질 | 어댑터: PPE |
화이버 재질 | 유리 |
화이버 헤드 재질 | 알루미늄 |
화이버 피복 재질 | PVC |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|