- 제품
- E20360
투과형 센서를 통한 광화이버
E20360
FE-00-P-V-E1/2,5m
투과형 센서를 통한 광화이버
E20360
FE-00-P-V-E1/2,5m
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
동작원리 | 투과형 센서 |
---|
범위
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 | OKF; OUF |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 36 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 36 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...80 |
---|
기계적 데이터
감지부 버전 | 일자형 |
---|---|
감지부 직경 [mm] | 1 |
감지부 길이 [mm] | 5 |
총길이 [mm] | 2500 |
최소 탄성반경 [mm] | 10 |
재질 | 어댑터: PPE |
화이버 재질 | 유리 |
화이버 헤드 재질 | 스텐레스 (1.4305 / 303) |
화이버 피복 재질 | PVC |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|