- 제품
- E20073
투과형 센서를 통한 광화이버
E20073
FE-00-P-A-M4/2M
투과형 센서를 통한 광화이버
E20073
FE-00-P-A-M4/2M
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
동작원리 | 투과형 센서 |
---|
범위
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 | OKF; OUF |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 96 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 96 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...80 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 0,063 |
---|---|
감지부 버전 | 일자형 |
감지부 스레드 | M4 |
감지부 길이 [mm] | 15 |
총길이 [mm] | 2000 |
최소 탄성반경 [mm] | 10 |
섬유(파이버) 배열 | |
재질 | 어댑터: PPE |
화이버 재질 | 유리 |
화이버 헤드 재질 | 알루미늄 |
화이버 피복 재질 | PVC |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|