- 제품
- 접속 기술
- 점퍼 케이블
- 밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블
- E18125
밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블
E18125
VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS
밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블
E18125
VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS
- 필드의 밸브를 안정적으로 연결
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 광범위한 작동 온도 범위
- 선명하게 보이는 LED
- 통합된 보호 회로망 제공
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
과 전압 제어장치 | yes; (VDR) |
최대 전류 부하 합계 [A] | 3 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
기계적 데이터
무게 [g] | 50,802 |
---|---|
재질 | PUR |
모듈형 본체 재질 | PUR |
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 0,3 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 회색, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm |