- 제품
- E18107
접속 케이블
E18107
VSTGH050VAS00.4E03VDAA030--S
접속 케이블
E18107
VSTGH050VAS00.4E03VDAA030--S
- 필드의 밸브를 안정적으로 연결
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 광범위한 작동 온도 범위
- 선명하게 보이는 LED
- 견고한 직사각형 커넥터
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
동작 전압 [V] | < 24 AC/DC |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...105 |
---|---|
보호등급 | IP 68 |
기계적 데이터
무게 [g] | 54,431 |
---|---|
재질 | TPE |
모듈형 본체 재질 | TPE |
너트 재질 | 스텐레스 (1.4571/316Ti ) |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 0,4 m, PVC, 회색; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPE; 잠금: 스텐레스 (1.4571/316Ti ); 접촉점: 금으로 도금함 |