- 제품
- 센서
- 밸브 센서
- 밸브 액츄에이터용 타겟 퍽
- E17325
밸브 액추에이터용 타겟 퍽
E17325
PUCK/IND/BL/65/8
밸브 액추에이터용 타겟 퍽
E17325
PUCK/IND/BL/65/8
- 모니터링 밸브 위치용
- 밸브 액추에이터에 대한 안정적인 위치 피드백용
- 드라이브 샤프트에 바로 손쉽게 장착
- 비접촉식 자가 청소 시스템
- 댐핑 나사 위치 선택 가능
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: E12517 제품 비교: E17325 / E12517 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
어플리케이션
디자인 | 기체 역학적인 동력이나 손으로 작동하는 벨브에 의한 기계적인 인터페이스를 위함 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 61 |
---|---|
타겟 퍽 직경 [mm] | 65 |
홀 (hole) 스패이싱 [mm] | 80 |
밸브 드라이브 축 높이 [mm] | 30 |
가능한 스위칭 플래그 위치 수 | 8 |
재질 | 타겟 퍽: PA 6 청색; 나사: 스텐레스 (1.4302) |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|