- 제품
- E11655
밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블
E11655
AVSAC031PLS0005H03
밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블
E11655
AVSAC031PLS0005H03
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음 |
---|---|
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
과 전압 제어장치 | yes; (VDR) |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
크기 [mm] | 21,5 x 18 x 32 |
---|---|
재질 | PP; 플루오르 탄성고무 (FKM) |
모듈형 본체 재질 | PP / FPM |
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20 |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x 밸브 타입 C 산업용 표준, ㄱ자형; 성형체: PP / FPM; 잠금: 황동, 니켈도금함 |
---|