- 제품
- E11535
전선연결이 가능한 소켓
E11535
SDOAH030MSSFKPG
전선연결이 가능한 소켓
E11535
SDOAH030MSSFKPG
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 250 AC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...85 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 25 |
---|---|
크기 [mm] | 35 x 20 x 30 |
재질 | PBT |
모듈형 본체 재질 | PBT |
너트 재질 | PA |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
스크류 터미널: ...0,75 mm²; 케이블 피복: Ø 6...8 mm |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: C; 성형체: PBT; 잠금: PA |
---|