- 제품
- E11334
접속 케이블
E11334
VDOGF040MSS00,3H03STGF030MSS
접속 케이블
E11334
VDOGF040MSS00,3H03STGF030MSS
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: EVC270 제품 비교: E11334 / EVC270 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
최대 전류 부하 합계 [A] | 3 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...85 |
---|---|
보호등급 | IP 68 |
기계적 데이터
재질 | PUR |
---|---|
모듈형 본체 재질 | PUR |
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...0,7 Nm |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 0,3 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...0,7 Nm |