- 제품
- E11217
스플리터 박스
E11217
ZDO8F04HMSS0005H10
스플리터 박스
E11217
ZDO8F04HMSS0005H10
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 [A] | 2 |
최대 전류 부하 합계 [A] | 6 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 795,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크기 [mm] | 21 x 26 x 145 | ||||||||
재질 | PBT-GF20; 황동 니켈도금함 | ||||||||
모듈형 본체 재질 | PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함 | ||||||||
포트 스플리터 박스 수 | 8 | ||||||||
커넥터 타입 | M8 | ||||||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||||||
적합한 연결사슬 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 5 m, PUR, 흑색, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm ) |
전기적 연결 - 슬롯
연결부 | 커넥터: 8 x M8; 코딩: A; 성형체: PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|