- 제품
- E11184
밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블
E11184
VVSAB031--S0002H03STGH030MSS
밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블
E11184
VVSAB031--S0002H03STGH030MSS
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
특수성(시스템) | 할로겐 함유되지 않음 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
과 전압 제어장치 | yes; (VDR) |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
재질 | TPU |
---|---|
모듈형 본체 재질 | TPU |
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함 |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색; 3 x 0,5 mm² |
---|
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x 밸브 타입 B 산업용 표준, ㄱ자형; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함 |