- 제품
- E11179
위치센서용 마운팅 클램프
E11179
MOUNTING CLAMP M18
위치센서용 마운팅 클램프
E11179
MOUNTING CLAMP M18
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
디자인 | 끝을 막아줌이 없이 |
---|
기계적 데이터
크기 [mm] | 24 x 30 x 29 |
---|---|
내면지름 [mm] | 18 |
재질 | PC |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|