- 제품
- E11166
최종 스톱을 보유한 마운팅 슬리브
E11166
Fixing/M18/basic/MS/end stop
최종 스톱을 보유한 마운팅 슬리브
E11166
Fixing/M18/basic/MS/end stop
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
디자인 | 마디가 있는 너트용, 스톱 선 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 0,08 |
---|---|
설치 설명서 | 센서의 감지부를 오른쪽으로 정렬 (도면 참고) |
크기 [mm] | M22 x 1 |
스레드 지정 | M22 x 1 |
내면지름 [mm] | 18 |
재질 | 황동 흰색 청동 코팅 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|