- 제품
- E11143
플러그를 보유한 접속 케이블
E11143
ASTGH050MSS0010H05
플러그를 보유한 접속 케이블
E11143
ASTGH050MSS0010H05
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
특수성(시스템) | 할로겐 함유되지 않음 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
크기 [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
재질 | TPU |
모듈형 본체 재질 | TPU |
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm |
---|