- 제품
- E11129
소켓을 보유한 접속 케이블
E11129
ADOAF030MSS0005X03
소켓을 보유한 접속 케이블
E11129
ADOAF030MSS0005X03
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: E11239 제품 비교: E11129 / E11239 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...85 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
재질 | PBT; PA |
---|---|
모듈형 본체 재질 | PBT / PA |
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm² |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M8, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PBT / PA; 잠금: 황동, 니켈도금함 |
---|