- 제품
- E11050
밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블
E11050
AVDAA031--S0002A03
밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블
E11050
AVDAA031--S0002A03
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
과 전압 제어장치 | yes; (VDR) |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
재질 | PUR |
---|---|
모듈형 본체 재질 | PUR |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x 밸브 타입 A DIN, ㄱ자형; 성형체: PUR |
---|