- 제품
- E11017
스플리터 박스
E11017
ZDO4H059MSS0005H11
스플리터 박스
E11017
ZDO4H059MSS0005H11
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: EBC016 제품 비교: E11017 / EBC016 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
보호 클래스 | II |
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 [A] | 4 |
최대 전류 부하 합계 [A] | 12 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -15...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
재질 | TPU |
---|---|
모듈형 본체 재질 | TPU |
포트 스플리터 박스 수 | 4 |
커넥터 타입 | M12 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
전기적 연결 - 슬롯
연결부 | 커넥터: 4 x M12; 코딩: A; 성형체: TPU; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm |
---|