- 제품
- E10981
전선연결이 가능한 소켓
E10981
SDOGA030PLSFKPG
전선연결이 가능한 소켓
E10981
SDOGA030PLSFKPG
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...55 DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...85 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
크기 [mm] | 20 x 20 x 46 |
---|---|
재질 | PA |
모듈형 본체 재질 | PA |
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
터미널: ...0,75 mm²; 케이블 글랜드: PG 11 |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x 1/2", 일자형; 코딩: C; 성형체: PA; 잠금: 황동, 니켈도금함 |
---|