- 제품
- E10972
밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블
E10972
AVDAB031--S0002A03
밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블
E10972
AVDAB031--S0002A03
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
과 전압 제어장치 | yes; (VDR) |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
크기 [mm] | 26,5 x 22,4 x 43,5 |
---|---|
재질 | PVC |
모듈형 본체 재질 | PVC |
너트 재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x 밸브 타입 B DIN, ㄱ자형; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
---|