- 제품
- E10922
스플리터 박스
E10922
ZDO8F039MSS0010A10
스플리터 박스
E10922
ZDO8F039MSS0010A10
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 [A] | 2 |
최대 전류 부하 합계 [A] | 4 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -15...90 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
재질 | TPU |
---|---|
모듈형 본체 재질 | TPU |
포트 스플리터 박스 수 | 8 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 10 m, PUR / PVC, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm² |
전기적 연결 - 슬롯
연결부 | 커넥터: 8 x M8; 코딩: A; 성형체: TPU; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm |
---|